M12 A-coded Cable Assembly,10M
Artikelnr.: 21 34 818 4489 100
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M12 A-coded Cable Assembly,10M
Artikelnr.: 21 34 818 4489 100
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | 4x0,25mm² PUR Details tonen |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole female straight overmolded Details tonen |
Connector 2 | M12 A4 straight male unshld Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M12 |
Ronde connectoren M8 | |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan beide kanten |
Connector 1 | M12 A-codering |
Mannelijk Recht | |
Connector 2 | M8 |
Vrouwelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 10 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x 0,25 mm² |
Codering | A-codering |
Vorige
Volgende