M8 A-code 4pole st/- m/- shld PUR 1m
Artikelnr.: 21 34 730 0467 010
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M8 A-code 4pole st/- m/- shld PUR 1m
Artikelnr.: 21 34 730 0467 010
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | (4x0,25mm²) PUR Liff9YFC11Y Details tonen |
---|---|
Connector 1 | M8 A 4pole male straight shld overmolded Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M8 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | M8 A-codering |
Mannelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 1 m |
---|---|
Aantal kernen | 4 |
Kernstructuur | 4x 0,25 mm² |
Codering | A-codering |
Vorige
Volgende