M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PUR
Artikelnr.: 21 34 730 0336 050
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
M8 A-coded CA 3p st/- m/- 5m shld PUR
Artikelnr.: 21 34 730 0336 050
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Type of cable | (3x0,25mm²) PUR Details tonen |
---|---|
Connector 1 | M8 A 3pole male straight shld overmolded Details tonen |
Categorie | Systeembekabeling |
---|---|
Serie | Ronde connectoren M8 |
Element | Kabelmodules |
Specificatie | Voorgemonteerd aan één zijde |
Connector 1 | M8 A-codering |
Mannelijk Recht | |
Type kabel | Koperkabel (rond) |
Kabellengte | 5 m |
---|---|
Aantal kernen | 3 |
Kernstructuur | 3x 0,25 mm² |
Codering | A-codering |
Vorige
Volgende