Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black
Artikelnr.: 19 00 000 5193
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM-P M25x1,5 D.13-18mm black
Artikelnr.: 19 00 000 5193
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® CGM-P |
Type accessoire | Kabelwartel |
Aanhaalkoppel | ≤5 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt) |
---|---|
Sleutelmaat | 33 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 | |
Maat | M25 |
Klembereik | 13 ... 18 mm |
Brede kruishoeken | 36,5 mm |
Vorige
Volgende