Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
Artikelnr.: 19 00 000 5078
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
Artikelnr.: 19 00 000 5078
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Series van de kappen/behuizingen | Han® CGM-M |
Type accessoire | Kabelwartel |
Sleutelmaat | 43 |
---|---|
40 | |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +100 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 | |
Maat | M40 |
Klembereik | 19 ... 28 mm |
Vorige
Volgende