har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK
Artikelnr.: 14 01 091 3101 333
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-flexicon 2,54 TSPV-9 SAMPLE BK
Artikelnr.: 14 01 091 3101 333
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-flexicon® |
Element | PCB-klemmenstrook |
Specificatie | Verticaal |
Eigenschappen | Opnieuw aansluiten: 10 keer (alleen met dezelfde of grotere dwarsdoorsnede) |
Aansluitmethode | Push-in-kooiklemaansluitng |
---|---|
Aansluiting voor reflow solderen (SMT) | |
Verbindingstype | PCB naar kabel |
Aantal contacten | 9 |
Details | Een geleider-dwarsdoorsnede (massief/getwijnd) van tot en met 0,75 mm² is mogelijk bij een nominale spanning van 32 V met III/2. |
Pakketinhoud | Monster |
Vorige
Volgende