har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 WH 500pcs WP
Artikelnr.: 14 01 021 3102 160
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-flexicon 2,54TSPH-2 T24 WH 500pcs WP
Artikelnr.: 14 01 021 3102 160
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Connectors |
---|---|
Serie | har-flexicon® |
Element | PCB-klemmenstrook |
Specificatie | Horizontaal |
Met geleidepen | |
Eigenschappen | Opnieuw aansluiten: 10 keer (alleen met dezelfde of grotere dwarsdoorsnede) |
Aansluitmethode | Push-in-kooiklemaansluitng |
---|---|
Aansluiting voor reflow solderen (SMT) | |
Verbindingstype | PCB naar kabel |
Aantal contacten | 2 |
Details | Een geleider-dwarsdoorsnede (massief/getwijnd) van tot en met 0,75 mm² is mogelijk bij een nominale spanning van 32 V met III/2. |
Pakketinhoud | 500 stuks op een haspel |
Vorige
Volgende