Battery Crimping Tool Set
Artikelnr.: 09 99 000 0990
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Battery Crimping Tool Set
Artikelnr.: 09 99 000 0990
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Krimpgereedschapsset (batterij) |
Beschrijving van het gereedschap | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (in het bereik van 0,14 ... 0,37 mm² alleen geschikt voor contacten 09 15 000 6104/6204 en 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Elektrisch |
Battery |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Toepassingsgebied | Recommended for field use |
Recommended for production lines | |
Pakketinhoud | Locator Han® C |
Locator Han E® | |
Locator Han D® | |
2 voedingen (EU en VS) | |
Lithium-ion-accu RAML1225 10,8 V, 2,5 Ah |
Vorige
Volgende