Crimp die 70mm² for 120 kN tool
Artikelnr.: 09 99 000 0867
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Crimp die 70mm² for 120 kN tool
Artikelnr.: 09 99 000 0867
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Gereedschappen |
---|---|
Type gereedschap | Krimpmatrijs |
Beschrijving van het gereedschap | voor 120 kN gereedschap |
Details | Identificatie 16 |
---|---|
TC 200, TC 250, TC 350, TC 650 | |
Persbreedte 13 mm | |
Pakketinhoud | Geleverd als paar |
Vorige
Volgende