Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artikelnr.: 09 93 000 6250
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
Artikelnr.: 09 93 000 6250
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | Han® ORV3 power |
Type accessoire | Contactbrug |
Beschrijving van het accessoire | Configuratie #01 |
Nominale stroom | 32 A |
---|---|
Nominale spanning | 480 V AC |
380 V DC | |
Nominale impulsspanning | 6 kV |
Mate van verontreiniging | 3 |
Contactweerstand | ≤ 3 mΩ |
Beperkt de temperatuur | -5 ... +45 °C |
steekcycli | ≥ 100 |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP20 |
Vorige
Volgende