Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir
Artikelnr.: 09 62 000 5011
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Acces. Special Cable Clamp EMC PG 36, Ir
Artikelnr.: 09 62 000 5011
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | EMC-versie |
Sleutelmaat | 50 |
---|---|
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | Pg 36 |
Klembereik | 24 ... 28 mm |
Afschermingsdiameter | 18 ... 25,5 mm |
Vorige
Volgende