EMC WARTEL PG 21
Artikelnr.: 09 62 000 5007
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Beschrijving van het accessoire | EMC-versie |
Sleutelmaat | 30 |
---|---|
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | Pg 21 |
Klembereik | 11,5 ... 15,5 mm |
Afschermingsdiameter | 9,5 ... 13,5 mm |
Vorige
Volgende