DIN-Power shell housing D 20/2
Artikelnr.: 09 06 048 0521
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
DIN-Power shell housing D 20/2
Artikelnr.: 09 06 048 0521
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Identificatie | Type F |
Type H | |
Type MH | |
Series van de kappen/behuizingen | DIN 41612 |
Type accessoire | Schaalbehuizing |
Beschrijving van het accessoire | 20 mm |
Versie | Ingang boven-/zijkant |
---|---|
Aantal kabelinvoeren | 2 |
Kabelingang | 2x |
Trekontlasting | Met kabelklemmen |
Vergrendelingstype | Borgschroef |
2 onderdelen | Ja |
Scheidbaar | Ja |
Vorige
Volgende