UNIVER. CABLE PROT. MET. PG 16
Artikelnr.: 09 00 000 5087
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
UNIVER. CABLE PROT. MET. PG 16
Artikelnr.: 09 00 000 5087
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Type accessoire | Kabelwartel |
Aanhaalkoppel | ≤10 Nm (afhankelijk van de kabel en de afdichting dat wordt gebruikt) |
---|---|
Sleutelmaat | 24 |
Beperkt de temperatuur | -40 ... +130 °C |
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 | IP68 |
Maat | Pg 16 |
Klembereik | 7 ... 10,5 mm |
Vorige
Volgende