har-modular 2-row-coupler female
Artikelnr.: 02 09 500 0008
De afbeelding dient alleen ter illustratie. Zie de productbeschrijving.
har-modular 2-row-coupler female
Artikelnr.: 02 09 500 0008
om prijzen en beschikbaarheid te zien.
Eigenschappen Overzicht
Productgegevens
Categorie | Accessoires |
---|---|
Serie | har-modular® |
Type accessoire | Afstand bevestigingssteun |
Beschrijving van het accessoire | voor het koppelen van twee rijen |
voor vrouwelijke connectoren | |
Eigenschappen | Met de 2-rijige koppelaar kunnen verschillende rijen met har-modular-modules worden gekoppeld tot één connector. Indien verschillende afzonderlijke connectoren tussen 2 parallelle printplaten zijn geïnstalleerd, kan het gebeuren dat vanwege de toleranties, wanneer de connector op de twee printplaten wordt gesoldeerd, de aansluitkrachten aanzienlijk hoger worden tot en met het moment dat één connector defect raakt. Dit wordt vermeden door de har-modular-rijen tot één connector te koppelen, zelfs indien meer dan 2 rijen samen worden gekoppeld. |
Breedte van de module | 2,54 mm |
---|
Vorige
Volgende