Snelle aansluittechniek Push-in beschikbaar voor maten Han® 3A en 4A
Met de Push-In aansluitingstechniek van HARTING kunnen gebruikers de montagetijd van hun connectoren met wel 30% verkorten. HARTING breidt momenteel haar productassortiment uit met Push-In monoblocks voor kappen en behuizingen van de Han®3A an Han® 4A maten. Als adereindhulzen worden gebruikt, hoeven de contactkamers van de inzetstukken niet opengehouden te worden met extra gereedschap.
De druk die door de draden wordt uitgeoefend is voldoende om de geleiders in de contactkamers te brengen. De veerdruk fixeert het draadeinde en zorgt voor een robuust en hoogwaardig contact. Wanneer gestripte draden worden gebruikt, kan de actuator met eenvoudig gereedschap worden vastgehouden en blijft de veerdruk open. De draden kunnen snel, veilig en reproduceerbaar worden bevestigd. Bovendien helpt Han® Push-in om fouten te voorkomen en de betrouwbaarheid van de koppeling te verhogen, bijvoorbeeld door coderingen te gebruiken.
Voordelen in een oogopslag:
Tot 30% minder montagetijd door het direct inbrengen van de geleider in de contactkamer
Gemakkelijke hantering vanwege aansluiting zonder gereedschap
Kostenbesparingen
Maximale flexibiliteit, geschikt voor adereindhulzen, geslagen draden en massieve geleiders
Dirk Teiwes
Position: Teamleader zware connectoren
- Department: PM connectoren voor zwaar gebruik
- Company: HARTING Technology Group