PNO specificeert HARTING ix Industrial® als nieuwe PROFINET-interface
Op 29 juni 2021 publiceerde de PROFINET User Organization (PNO, PROFINET-gebruikersorganisatie) de PROFINET-bekabeling en onderlinge verbindingstechnologie - richtlijn voor PROFINET-versie 5.0, een nieuw geheel aan regels voor PROFINET-conforme bekabeling in industriële apparatuur, systemen en fabrieken. Dankzij de ix Industrial® profiteren PROFINET-gebruikers van een ethernet-interface die aanzienlijk compacter en robuuster is dan de eerdere RJ45-oplossingen - een weg naar de geminiaturiseerde toekomst. De ix Industrial® contrastekker voor Ethernet-overdracht is een belangrijk nieuw onderdeel in de sectie SPC "Specifieke Passieve Componenten".
Fabrikanten van PROFINET-conforme apparaten zijn nu dan ook in staat om op een veilige en betrouwbare basis compactere apparaten te ontwikkelen en daarbij waardevolle installatieruimte te besparen in de besturingskast. Gezien de 70% kleinere ix Industrial®-apparaataansluiting in vergelijking met de bekende RJ45-verbindingen kan het aantal poorten voor dezelfde apparaatafmeting worden verdubbeld of kan een apparaat worden ontworpen dat daarentegen aanzienlijk compacter is.
Naast de miniaturisering en ruimtebesparingen die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden, biedt de ix Industrial®-interface van HARTING fabrikanten en gebruikers één ding in het bijzonder: een betrouwbare connector met hoge prestaties en van industriële kwaliteit die de weg plaveit naar de toekomst.
Belangrijkste eigenschappen:
5000 aansluitcycli
Robuuste, metalen vergrendeling
THR-afschermingscontacten
360 graden afscherming
Transmissie tot en met 10 Gbit/sec
PoE/PoE+
70% kleinere apparaataansluiting
Voordelen voor PROFINET-gebruikers en fabrikanten:
Betrouwbaar contact in geval van schokken en trillingen
Minder contactonderbrekingen
Geluidsfeedback tijdens insteken signaleert veilige vergrendeling
Eenvoudige, comfortabele hantering sluit onopzettelijk losraken uit
Nieuwe miniaturiseringsopties
Beveiligde transmissie
Afhankelijk van de toepassing kunnen gebruikers kiezen tussen een rechte of een haakse uitgang. Dat betekent dat zelfs beperkte ruimten in besturingskasten geen problemen veroorzaken. Voor veeleisende omgevingen zal de ix Industrial® interface vanaf de herfst ook verkrijgbaar zijn in IP65/67 beschermde PushPull-behuizingen.
Op de markt gevestigde fabrikanten van meettechnologie ondersteunen de ix Industrial® standaard op betrouwbare wijze met een breed scala aan meettechnologie.
Meer
Jonas Diekmann
Positie: Technisch redacteur
- Afdeling: Wereldwijd productbeheer
- Bedrijf: HARTING Electronics GmbH