Operatorinterfaces
De nieuwe serie drukknoppen, noodstopschakelaars en andere bedieningselementen combineren de veilige werking van apparaten met een aantrekkelijk ontwerp. Operatorinterfaces zijn de interfaces tussen mens en machine en moeten daarom aan de hoogste veiligheidsnormen, intuïtieve operabiliteit en betrouwbaarheid voldoen. De bedieningselementen vullen smaakvol het visuele uiterlijk van de interfaces aan van de vorige har-port-series.
De bedienings- en commando-apparaten zijn beschikbaar als:
statuslampjes
drukknoppen
sleutelschakelaars
keuzeschakelaars
noodstopschakelaars.
Alle modellen zijn ontwikkeld voor de installatie in behuizingen en verdeeld in twee formaten. Het formaat voor een uitsnede in de behuizing met een diameter van 22,3 mm voor toepassingen in de automatisering, machines en robotica. Ook verkrijgbaar in een diameter van 30,5 mm voor transporttoepassingen. Naast de behuizingsinterfaces van industriële klasse, kunnen gebruikers nu ook betrouwbare en robuuste bedieningselementen van een enkele bron ontvangen.
Meer
Jonas Diekmann
Position: Technisch redacteur
- Department: Wereldwijd productbeheer
- Company: HARTING Electronics GmbH