Nieuwe Mini PushPull ix Industrial®: Robuuste krachten die bestand zijn tegen zware omgevingen
De nieuwe Mini PushPull is de perfecte keuze voor snelle en betrouwbare gegevensconnectiviteit in veeleisende industriële omgevingen en toepassingen die worden blootgesteld aan de elementen.
NIEUW Mini PushPull ix Industrial®
Met de introductie van de nieuwe Mini PushPull-serie biedt HARTING nu de ix Industrial® Ethernet-interface voor 10 Gbit Ethernet met Cat. Ethernet-interface voor 10 Gbit Ethernet met Cat. 6A-prestaties in een waterdichte en stofdichte versie. Gestandaardiseerd volgens IEC/PAS 61076-3-124 levert het ix Industrial®-aansluitvlak in de Mini PushPull absoluut betrouwbare transmissieprestaties en optionele voeding via PoE/PoE+. Met een 30% kortere behuizing in vergelijking met de beproefde HARTING PushPull RJ45 profiteren gebruikers van een geminiaturiseerde data-interface voor veeleisende toepassingen. PushPull is de favoriete technologie voor het aansluiten van apparaten, wanneer het gaat om de uitstekende robuustheid in combinatie met het eenvoudige en procesveilige bedrijf in het water- en stofdichte design tot IP 65/IP 67.
Er zijn compacte, robuuste aansluitingen beschikbaar voor apparaatintegratie op de printplaat, die maximale stabiliteit bieden met vijf THR-schildcontacten. De aansluitingen zijn verkrijgbaar in drie verschillende versies:
horizontale krik
haakse verticale krik
verticale krik
Alle aansluitingen zijn optioneel verkrijgbaar in de A- en B-coderingen voor Ethernet en signalen. De datacontacten zijn ontworpen als SMD-contacten. Hierdoor kunnen fabrikanten van apparaten de printaansluitingen verwerken volgens het normale reflow soldeerproces. De Mini PushPull-opzetbehuizing, die op alle passende aansluitingen past, wordt tijdens de integratie van het apparaat voor een rechthoekige montage-uitsparing gemonteerd en verbindt de PCB-aansluitingen met IP 65 / IP 67-bescherming met de buitenwereld. Met betrekking tot de integratie in de schakelkast en in aansluitdozen omvat het portfolio PushPull-paneeldoorvoeren in A- en B-codering. Deze kunnen snel en eenvoudig worden gemonteerd voor een rechthoekige montage-uitsparing en voldoen ook aan beschermingsklasse IP 65 / IP 67 dankzij de geïntegreerde afdichting. Bijpassende stofkappen dichten ongebruikte connectoren en apparaatinterfaces veilig af.
Gemakkelijk in gebruik
Om ook onder moeilijke omstandigheden correcte verbindingen te garanderen, zijn PushPull connectoren eenvoudig en intuïtief te bedienen. De veilige vergrendeling wordt aangegeven door een hoorbare klik en de aansluiting wordt vrijgegeven door gewoon aan de ergonomisch geoptimaliseerde behuizing te trekken. Om onopzettelijke ontkoppeling te voorkomen, kan het verwijderen van de connector worden geblokkeerd door middel van een beveiligingsring. PushPull-connectoren zijn de ideale apparaataansluittechnologie voor alle industriële elektronische apparaten die voldoen aan beschermingsklasse IP 65 / IP 67, van sensoren tot besturingen en industriële computers.
Meer
Jonas Diekmann
Positie: Technisch redacteur
- Afdeling: Wereldwijd productbeheer
- Bedrijf: HARTING Electronics GmbH