Markten
Veel bedrijven in de automobiel- en leveringsindustrie, evenals in vele andere industriesectoren vertrouwen op de voortreffelijke prestaties en betrouwbaarheid van de elektromagnetische systemen van HARTING Automotive.
Automobielindustrie
Op het gebied van auto's is HARTING Automotive met haar elektromagnetische klepsystemen in vele verschillende toepassingen vertegenwoordigd: stuursystemen, circuits of vergrendelings- en veiligheidstechnologie zijn slechts een paar van de vele elementen die in voertuigen veilig en betrouwbaar moeten functioneren. Het is dus om een goede reden dat bedrijven uit de automobiel- en leveranciersindustrieën vertrouwen op de kwaliteitsproducten van HARTING Automotive.
1 - Pneumatische vering: Voor onze aangepaste oplossingen bieden wij kabelmodules op maat, zoals complete kabelbomen.
2 - Verwarming van de salon: Voor onze aangepaste oplossingen bieden wij kabelmodules op maat, zoals complete kabelbomen.
3 - Automatische stoelverstelling: Twee mensen die dezelfde auto gebruiken, kunnen onmiddellijk hun eigen ideale zithouding vinden: dankzij onze magneten wordt de stoel altijd vergrendeld in een opgeslagen positie.
4 - Crash actieve hoofdsteun: Omkeerbare elektromagneten met triggerfunctie worden gebruikt voor schokbescherming. Wanneer ze worden gebruikt in hoofdsteunen tegen botsingen, helpen ze de veiligheid van de inzittenden te verbeteren en het risico op letsel te verkleinen.
5 - Vergrendeling versnellingskeuze: Voor automatische versnellingsbakken leveren onze magneten een bijdrage aan de verbeterde veiligheid door een functie met een slot voor versnellingenselectie in te schakelen. Het voorkomt een verkeerde bediening.
6 - Glove box lock: Dankzij de betrouwbare vergrendeling van het handschoenenkastje verzekeren onze magneten de veiligheid en beschermen ze tegen ongewenste verrassingen.
7 - Touchpad: Moderne touchpads voor autoconsoles hebben tactiele feedback voor meer gebruiksgemak. Onze magneten zijn ook verantwoordelijk voor deze functie.
8 - Stuurwielverstellingen: Er zijn stuurwielen die in hoogte en lengte kunnen versteld om een comfortabele zithouding te verzekeren. Onze magneten helpen de bestuurder om het stuurwiel naar wens te positioneren en het in deze positie te zekeren.
9 - Contactsleutel uittrekvergrendeling: Onze magneten verbeteren de veiligheid in de contactschakelaar door een verkeerde bediening te voorkomen. Deze voorkomen tijdens het rijden dat de voertuigsleutel er onopzettelijk uit wordt getrokken.
10 - Parkeerslot: Druk op de rem en geef het parkeerslot vrij: voor automatische versnellingsbakken voorkomen onze magneten bedieningsfouten. Dit verzekert een verbeterde veiligheid en een uitstekend gebruiksgemak.
11 - Dempersystemen voor motorsteunen: In schakelbare motorophangingen resulteren onze elektromagneten in meer rijcomfort evenals verbeterde trillings- en geluidskarakteristieken.
12 - Kabelslot voor e-laden: Voor onze aangepaste oplossingen bieden wij kabelmodules op maat, zoals complete kabelbomen.
Meer industrieën
Er is ook veel vraag naar onze op maat gemaakte actuatorproducten en -oplossingen voor andere industrieën. Onze elektromagnetische kleppen zijn de favoriete producten, wanneer scheiden, opheffen of vergrendelen is vereist. Dankzij hun uiterst compacte formaat zijn deze geschikt voor gebruik in de kleinste ruimten. De elektromagnetische kleppen worden gekarakteriseerd door hun korte schakeltijden. Hun hoge kwaliteit verzekert een lange gebruikslevensduur.
1 - Huishoudelijke apparaten: Onze magneetsystemen voeren uiteenlopende functies uit in wasmachines en vaatwassers. Deze strekken zich uit van het uitschakelen van de watertoevoer in het geval van een storing, vergrendelen van de deur en doseren van het wasmiddel.
2 - Installatieautomaten voor gebouwinstallatie: Stroomonderbrekers zijn onontbeerlijk voor gebouweninstallaties. Onze magneten bieden een betrouwbare ondersteuning voor deze functionaliteit.
3 - Toegangssystemen: Belangrijke toepassingen voor onze producten zijn voor deursloten evenals voor toegangs-, deuropenings- en vergrendelsystemen. Het betrouwbaar openen en sluiten van dergelijke toegangssystemen is verzekerd met gebruik van klassieke magneetfuncties, zoals tegenhouden, schakelen, activeren en vergrendelen.
4 - Geldautomaten: Wanneer er bij geldautomaten geld wordt gestort en opgenomen, helpt ons magneetsysteem om te verzekeren dat de bankbiljetten goed zijn gesorteerd.
5 - Sorteersystemen voor brieven en pakketten: Voor het sorteren van brieven en pakketten moeten schakelpunten worden bestuurd. Dat is de taak die onze magneetsystemen betrouwbaar overnemen.
6 - Wegen van grondstoffen: Het wegen van grondstoffen wordt bestuurd door het gebruik van de vergrendelfunctie van de magneet.
7 - Vergrendelingsmechanisme voor verpakkingsmachines: De klassieke magneetfunctionaliteit wordt toegepast om vergrendelmechanismen te implementeren in verpakkingsmachines.
8 - Sorteersystemen in tabletpersen: Het sorteergebied in tabletpersen is een andere taak die onze magneten ondersteunen.
9 - Elektrische kasten: Onze magneetsystemen verzekeren de veiligheid in middenspannings-schakelapparatuur, veiligheidspositioneringsschakelaars en motorveiligheidsschakelaars. Deze worden gebruikt om ervoor te zorgen dat elektrische apparaten worden uitgeschakeld in geval van een storing en om te verzekeren dat de spanning wordt onderbroken, wanneer de beveiligingsbewakingen niet worden gesloten.
Wil je meer te weten komen? Neem contact met ons op:
Heb je een vraag of wil je meer weten over de magneetventielsystemen van HARTING Automotive? We helpen je graag!