Oplossingen voor draaistelbekabeling
De spoorwegsector stelt zware eisen aan verbindingstechnologie en bekabeling, met name voor toepassingen met draaistellen. Daarom levert HARTING een uitgebreide expertise bij het ontwikkelen van sensor-, data-, signaal- en voedingskabels. De constante beweging van de componenten, de continue trillingen alsmede de gevaren die uitgaan van schommelingen en variabele weersomstandigheden, stellen hoge eisen aan de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gebruikte materialen.
Uitstekende duurzaamheid gegarandeerd
De robuuste behuizingen van de Han® HPR-serie van HARTING beschikken over alle eigenschappen die nodig zijn om in deze ruwe omgeving te overleven. Wanneer deze wordt gebruikt met de modulaire Han-Modular®-connectorserie, kan de juiste individuele oplossing voor iedere toepassing worden gevonden. De Han® HC-contacten (Hoge stroom) zijn zeer geschikt voor het doorsturen van hoge stromen. Het gebruik van perfect afgestemde componenten garandeert een lange levensduur voor de kabeloplossing en dit leidt wederom tot lagere onderhoudskosten en bespoedigt het onderhoud. Tijdens onderhoudswerkzaamheden kan de verbinding snel en gemakkelijk worden losgekoppeld en opnieuw tot stand worden gebracht met een kabelmodule.
Simulaties en tests op maat
HARTING heeft op basis van de eisen van de klant zowel op maat gemaakte als standaardoplossingen ontwikkeld die bijdragen aan de modulariteit. Dit verhoogt de verwisselbaarheid, verlaagt de productiekosten en versnelt de ontwikkeling. Productiespecialisten plannen de mechanische en elektrische constructie alsmede het ontwerp van het complete systeem. In het interne, geaccrediteerde testlaboratorium van HARTING (gecertificeerd overeenkomstig DIN EN ISO/IEC 17025: 2018) voeren wij individuele simulaties en tests uit met interne metingen om de vereiste prestatie van de datakabels te controleren. Dit betekent dat onze systemen 100% elektrisch en mechanisch zijn getest, zodat ze onmiddellijk in de plug-en-play-modus kunnen worden gebruikt. Overeenkomstig EN 45545-2 (HL1 – HL3) voldoet de bekabeling van het draaistel aan de eisen van brandbeveiliging voor spoorwegvoertuigen.
Wereldwijde competentie
De wereldwijde competentiecentra van HARTING bieden ons de mogelijkheid om op maat gemaakte oplossingen voor onze klanten te maken en deze met behulp van onze lokale en regionale gecertificeerde productiecentra te produceren in de buurt waar de oplossingen worden toegepast. Wij voldoen aan alle eisen van de spoorwegmarkt.
Andre Kelle
Position: Product- en applicatiemanager, Duitsland
- Company: HARTING Technology Group