Energiedistributie voor decentrale aandrijftechnologie
Een van de grootste uitdagingen in de gedecentraliseerde aandrijvingstechnologie is de continue en veilige verdeling van energie naar alle stroomverbruikers, zoals motoren en omzetters, in een volledig transportsysteem. Om deze componenten met bekabeling in het veld aan te sluiten is tijdrovend en mag alleen worden uitgevoerd door deskundigen.
Bij het gebruik van connectoren is de verbinding sneller, veiliger, eenvoudiger en “Plug & Play”. De Han® Q4 / 2-3-weg stroomverdelers kunnen worden gebruikt in kleine ruimten om ruimte te besparen. Een zeer plat design is mogelijk, wanneer haakse kappen worden gebruikt, vanwege de verlaagde vorm van deze connectoren.
Zowel de 400V-ingangsspanning als de 24V-voeding kunnen worden verdeeld met gebruik van drie Han-Compact®-kabeluitgangen van compact formaat. Voor dergelijke toepassingen is dit bijna een gestandaardiseerde connectoroplossing. De "Powerline" kan worden voortgezet als een kabel via de zij-uitgang (vierde), of de volgende verdelerkast kan rechtstreeks worden aangesloten.
De robuuste kunststof behuizing beschikt over IP65-bescherming en voldoet aan de vereisten van een industriële omgeving. Deze kan snel en veilig worden geïnstalleerd op een voorgemonteerde, aluminium basisplaat. Met zijn CE- en de UL/CSA-toelatingen is de stroomverdeler ook uitstekend geschikt voor internationaal gebruik.