Productoverzicht
HARTING Automotive ontwikkelt en produceert laadapparatuur voor elektrische en plug-in-hybride voertuigen. Onze producten beschikken over de toelatingen en certificaten die relevant zijn voor alle specifieke marktsectoren en wettelijke vereisten wereldwijd
Oplossingen voor alle relevante marktsectoren
HARTING Automotive heeft laadkabels die wereldwijd alle standaarden afdekken voor het laden met wisselspanning, driefasige spanning of directe spanning van 230 tot 1.000 volt. Deze omvatten laadkabels van modus-2 (met geïntegreerde temperatuurbewaking en DC-foutstroomdetectie) en laadkabels van modus-3 in meerdere versies.
Grote reeks producttypen
De laadkabels van HARTING Automotive zijn verkrijgbaar in verschillende versies die geschikt zijn voor alle wereldwijd gestandaardiseerde AC-laadinterfaces en voor krachtige DC-laden met CCS Combo. Deze passen dan ook bij de drie verschillende connectorsystemen die wereldwijd beschikbaar zijn. Speciale varianten kunnen worden gebruikt als verwisselbare kabelsets voor gebruik met "in-cable" laders (IC-CPD).
Wij kunnen onze laadconnectoren en laadkabels ook produceren in aangepaste designs, ongeacht het merk, de kleur of de uitstraling.
Laadkabel voor wandboxen en Mode2
Met laadconnectoren van type 2 voor voertuigen voor het aansluiten op laadkabels of wandboxen van modus-2.
Toelating:
VDE/CE
Met laadconnectoren van type 1 voor voertuigen voor het aansluiten op laadkabels of wandboxen van modus-2.
Toelatingen:
UL/CE
JET | PSE/CE
Met de laadconnector van type-GB/T voor voertuigen voor het aansluiten op laadkabels of wandboxen van modus-2.
Toelating:
CQC
Laadkabel modus 3
Laadkabel voor modus 3 voor openbare laadstations.
Versies met connectoren van type 2
Versie met connectoren van type-GB/T
Aangepaste versie (bijv. type 2 naar type 1)
Voertuiglaadkabel CCS
CCS Gen2 type-2 laadkabels voor aansluiting op snellaadstations.
Tot 350 A afhankelijk van doorsnede / 1.000 V
Vervangbaar tegenloopvlak
Hoge mate van bescherming IP69 (behuizing)
Laadcontact type 2
AC-laadcontact voor het laden van elektrische voertuigen
Installeren in een AC-laadstation of wandbox.
Voor het laden van elektrische voertuigen met AC-stroom voor de Europese markt.
Alleen gebruiken samen met de inbegrepen laadkabels bij laadconnectoren van type 2, in overeenstemming met IEC 61851-1 en IEC 62196-2.
Connector en flens voor aansluitpunt
Voor IC-CPD en wandboxen.
Kan in mobiele opladers worden gebruikt
Kan wereldwijd worden gebruikt
Contact (aanraking) -beveiliging volgens de vereisten van UL/VDE
Op maat gemaakt design
Accessoires voor de e-mobiliteit
Accessoires voor de e-mobiliteit
Connectorhouder voor laadkabels van type 2
Geïndividualiseerd door gellabel
Frontmontage
Gemakkelijke bediening met één hand