Vereenvoudigde probleemoplossing om de systeembeschikbaarheid te verhogen
IT-systemen worden alleen opgemerkt als ze falen. De oplossingen van HARTING kunnen helpen om probleemoplossing te vereenvoudigen en stilstand te verminderen.
IT-systemen worden alleen opgemerkt als ze falen. Ze vormen nu de ruggengraat van de dagelijkse activiteiten in alle sectoren. Een hoge betrouwbaarheid van de IT-infrastructuur en korte gemiddelde reparatietijden na systeemstoringen zijn daarom essentieel.
In de context van een IT-systeem spelen twee belangrijke prestatie-indicatoren een grote rol: MTBF en MTTR. MTBF staat voor Mean Time Between Failures en verwijst naar de gemiddelde werkingsduur tussen twee storingen. MTTR daarentegen staat voor Mean Time To Repair en verwijst naar de gemiddelde duur van reparaties aan defecte IT-systemen. Samen vormen ze de basis voor het berekenen van de systeembeschikbaarheid:
MTBF / (MTBF + MTTR) = systeembeschikbaarheid
MTTR als sleutel tot het verhogen van de systeembeschikbaarheid
In een datacenter worden aanvullende processen en infrastructuren, zoals airconditioning of de UPS (uninterruptible power supply), ook geregeld en beveiligd via schakelkasten. Het oplossen van problemen met schakelkasten kan tijdrovend zijn en vereist vaak specialisten.
De oorzaak van de storing hoeft niet in de schakelkast te liggen, maar kan ook op het apparaat zelf liggen. Beide onderdelen moeten worden gecontroleerd.
Soms moeten meerdere kasten worden geopend om de storing te isoleren. Zekeringen in het klemmenblok in de schakelkast moeten worden doorgemeten door geschoold personeel.
Vereenvoudigde bescherming van schakelkasten
Met de
Deze zorgt ervoor dat bij kortsluiting de voeding naar aangesloten apparaten snel wordt onderbroken in geval van overspanning.
De behuizing van de
Hierdoor zijn er geen uitgebreide zekeringsklemmenrijen meer nodig en blijft de besturingseenheid beschermd. Besparingen tot 30% van de installatieruimte van de kap of behuizing zijn mogelijk.
Je voordelen in een oogopslag:
Hogere systeembeschikbaarheid door verminderde Mean Time To Repair (MTTR)
Efficiëntere onderhoudsprocessen door visuele identificatie van doorgebrande zekeringen buiten de schakelkasten
Ruimtebesparing tot 30% voor schakelkasten door het elimineren van uitgebreide zekeringsklemmenrijen in de schakelkast
ORV3-standaard draagt ook bij aan verbeterde uptime
Wat betreft serverrack-units helpt de open ORV3-standaard, gedefinieerd door het Open Compute Project (OCP), ook om de systeembeschikbaarheid te verhogen: De reductie in complexiteit door standaardisatie maakt eenvoudig en snel onderhoud mogelijk voor stroomcomponenten die in grote aantallen worden gebruikt in enorme datacenters.