La terminazione Push-In amplia l'ampia gamma HARTING
La nuova tecnologia di terminazione senza utensili può ridurre i tempi di assemblaggio fino al 30% e migliora la flessibilità sul campo.
Oltre al megatrend globale della sostenibilità, HARTING sta affrontando anche altre sfide per i suoi clienti, come il cambiamento demografico e la relativa carenza di lavoratori qualificati. Per questo motivo, le nostre soluzioni sono sempre caratterizzate da un efficiente assemblaggio plug & play, che elimina gli errori garantendo la sicurezza dell'innesto con l'aiuto della codifica. HARTING offre la più ampia gamma di tecnologie di terminazione sul mercato. Con la tecnologia Push-In, stiamo ampliando questa gamma.
Fino al 30% di tempo in meno per l'installazione sul campo
La tecnologia di connessione Push-In è un ulteriore sviluppo della connessione con morsetto a gabbia e amplia la gamma di
La tecnologia di connessione push-in consente inoltre di assemblare diverse varianti di conduttori. La scelta spazia dai conduttori a trefoli ai conduttori con ghiera (isolati/non isolati) e ai conduttori solidi. La scelta dei conduttori è la più ampia possibile per consentire l'uso di questa tecnologia di terminazione.
Lato di terminazione dell'Han-Modular® Push-In
Guida dell'utente HARTING Tecnologie di terminazione
Questa guida in PDF offre una panoramica della gamma di tecnologie di connessione offerte da HARTING e facilita l'assemblaggio di componenti nonché il montaggio o la terminazione di connettori e contatti HARTING.
(PDF | 15 MB | 278 pagine)
Facile da maneggiare grazie alla terminazione senza attrezzi
L'ampliamento della gamma Han® con la tecnologia di terminazione Push-In è il complemento perfetto per le pratiche di lavoro rapide e flessibili sul campo.
Grazie all'assemblaggio senza attrezzi, non sono necessarie ulteriori fasi di preparazione dell'assemblaggio, con conseguente risparmio di tempo, risorse e costi.
Inoltre, consente di maneggiare facilmente i componenti in spazi di installazione limitati, come nel caso dei lavori di manutenzione delle turbine eoliche. La tecnologia Push-In è ideale per le aree in cui è richiesto un elevato grado di flessibilità, come nel caso del cambio degli utensili sulle macchine. Questo può essere fatto in modo semplice, rapido e senza l'ausilio di utensili.
L'assistenza di una turbina eolica richiede soluzioni di terminazione semplici e intelligenti.
I vostri vantaggi in sintesi:
Fino al 30% di tempo in meno per il montaggio
grazie all'inserimento diretto del conduttore nella camera di contatto
Facilità di manipolazione
grazie alla terminazione senza utensili
Risparmio sui costi
rispetto a tecnologie di terminazione alternative
Massima flessibilità,
adatta a ghiere, fili a trefoli e conduttori solidi
Compatibilità
con prodotti identici con altre tecnologie di terminazione