Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Data rate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 | ≥ 750 |
Corrente d'esercizio | 1,5 A | 1,5 A |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
GTIN | 5713140061538 | 5713140224384 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Taiwan | Taiwan |
Dimensioni imballaggio | 130 | 1 |
Versione | ||
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 | 8 |
Confezione | Nastro & bobina | Blister |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (SMT) | Terminali per saldatura ad onda (SMT) |
Specifiche ed approvazioni | ||
UL / CSA | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 | UL 1977 DUXR2.E254191|CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191 |
Approvazioni | DNV GL | DNV GL |
Proprietà del materiale | ||
China RoHS | e | e |
Stato ELV | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Non incluso |
Identificazione | ||
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Femmina | Femmina |
Specifiche | RJ45|Angolato | RJ45|Angolato |
Serie | HARTING RJ Industrial@ | HARTING RJ Industrial@ |