RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
Articolo n.: 09 45 551 1100 333
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
RJI RJ45 jack Cat.5 SMT angled Sample
Articolo n.: 09 45 551 1100 333
per vedere prezzi e disponibilità.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | HARTING RJ Industrial® |
Elemento | Femmina |
Specifiche | RJ45 |
Angolato |
Collegamento | Terminali per saldatura ad onda (SMT) |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Confezione | Blister |
Corrente d'esercizio | 1,5 A |
---|---|
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +85 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 750 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
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
UL / CSA | |
---|---|
Approvazioni | DNV GL |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Paese di origine | Taiwan |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140224384 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27.460.201,00 |
Precedente
Avanti