RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90°GR MET
Articolo n.: 09 45 215 1109
![RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90°GR MET](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09452151108_9_20220819_171410701/09452151108_9_20220819_171410701_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90°GR MET](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90°GR MET](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09452151108_9_20220819_171410701/09452151108_9_20220819_171410701_S.jpg)
RJI IP67 DATA 3M P/ F/T ANG 90°GR MET
Articolo n.: 09 45 215 1109
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Connettori |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Passa-parete |
Specifiche | Angolato |
Taglia | 3 A |
---|---|
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 |
Viti | Avvitabili sui coperchi |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
---|---|
Data rate | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Materiale (custodie) | Lega di zinco |
---|---|
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere |
Colore (custodie) | Nero |
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
Naftalene |
Approvazioni | DNV GL |
---|---|
PROFINET | si |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 87,6 g |
Paese di origine | Romania |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140059627 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Precedente
Avanti