Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Data rate | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Caratteristiche tecniche | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz | Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz |
Cicli di inserzione/disinserzione | ≥ 500 | ≥ 500 |
Temperatura massima | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.113,00 | 27.440.113,00 |
Peso netto | 85,74 g | 72 g |
GTIN | 5713140059627 | 5713140059610 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
Codice doganale europeo | 85366990 | 85366990 |
Paese di origine | Romania | Romania |
Dimensioni imballaggio | 1 | 1 |
Versione | ||
Schermo | Schermatura totale, contatti schermati a 360° | Schermatura totale, contatti schermati a 360° |
Numero di poli | 8 | 8 |
Taglia | 3 A | 3 A |
Viti | Avvitabili sui coperchi | Avvitabili sui coperchi |
Specifiche ed approvazioni | ||
Approvazioni | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | si | si |
Proprietà del materiale | ||
Codice ECHA SCIP | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 | |
Colore (custodie) | Nero | Grigio |
Finitura superficiale (custodie) | Verniciatura a polvere | Verniciatura a polvere |
China RoHS | e | 50 |
Stato ELV | Conforme | Conforme con esenzione |
Materiale (custodie) | Lega di zinco | Lega di zinco |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 a) / 6 a)-I: Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica e nell'acciaio zincato contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso / Piombo come elemento di lega nell'acciaio destinato alla lavorazione meccanica contenente fino allo 0,35 % di piombo in peso e nei componenti di acciaio zincato per immersione a caldo per lotti e contenente fino allo 0,2 % di piombo in peso | |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Non incluso | Si |
Identificazione | ||
Categoria | Connettori | Connettori |
Elemento | Passa-parete | Passa-parete |
Specifiche | Angolato | Angolato |
Serie | RJ45 | RJ45 |