Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve
Articolo n.: 09 93 000 6263
![Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_93_000_626X_RGB01/09_93_000_626X_RGB01_L.jpg)
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
![Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve](/assets/images/3d-gallery-thumbnail.png)
![Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve](https://b2b.harting.com/files/epim/daten/Archiv/Image/2022/8/19/09_93_000_626X_RGB01/09_93_000_626X_RGB01_S.jpg)
Han® S 200 FC CRT 35 mm² w. rubb. sleeve
Articolo n.: 09 93 000 6263
per vedere prezzi e disponibilità.
0
per vedere prezzi e disponibilità.
0
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Contatti |
---|---|
Serie | Han® S |
Identificazione | Han® S 200 |
Tipo di contatto | Contatti a crimpare |
Descrizione del contatto | Contatto femmina incl. manicotto in gomma |
Processo produttivo | Contatti torniti |
---|
Sezione conduttori | 35 mm² |
---|---|
Sezione conduttori | AWG 2 |
Corrente d'esercizio | ≤ 200 A |
Resistenza di contatto | ≤ 0,3 mΩ |
Lunghezza di spellatura | 22 mm |
Materiale (contatti) | Lega di rame |
---|---|
Finitura superficiale (contatti) | Argentati |
Materiale (accessori) | Poliuretano termoplastico (TPU) |
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
California Proposition 65 substances | Non incluso |
Specifiche | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Dimensioni imballaggio | 1 |
---|---|
Peso netto | 43 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85366990 |
GTIN | 5713140188792 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Precedente
Avanti