DSUB PLAST-HOOD 15P
Articolo n.: 09 67 015 0452
L'immagine è solo a scopo illustrativo. Si prega di fare riferimento alla descrizione del prodotto.
Panoramica delle proprietà
Dettagli del prodotto
Categoria | Custodie |
---|---|
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub |
Tipo di custodia | Custodia |
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato |
Taglia | D-Sub 2 |
---|---|
Versione | Uscita Verticale/Laterale |
Uscita cavo metrica | 3x |
Fissaggio cavo | Pressacavo |
Tipi di aggancio | Aggancio a scatto o scorrevole |
2 parti | Si |
Separabile | Si |
Confezione | 2 finti moduli (tappi) |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm Vite pressacavo |
---|---|
0,25 Nm vite coperchio | |
0,4 Nm Aggancio a vite | |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
Diametro del cavo | 3 ... 7 mm |
Materiale (custodie) | Plastica |
---|---|
Colore (custodie) | Nero |
Lunghezza | 40 mm |
Larghezza | 39,4 mm |
Altezza | 15,4 mm |
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
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Si |
California Proposition 65 substances | Triossido di antimonio |
Piombo | |
Nichel | |
Naftalene |
Dimensioni imballaggio | 10 |
---|---|
Peso netto | 0,1 g |
Paese di origine | Cina |
Codice doganale europeo | 85389099 |
GTIN | 5713140090521 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27.440.213,00 |
Precedente
Avanti