Richiedi un campione espresso gratuito
Prodotto attualmente non disponibile
Scegliere un campione alternativo molto simile.
Alternativa | Non disponibile |
---|
Dettagli tecnici | ||
---|---|---|
Diametro del cavo | 3 ... 7 mm | 3 ... 7 mm |
Coppia di serraggio | 0,3 Nm Vite pressacavo|0,15 Nm vite coperchio|0,3 Nm Aggancio a vite | 0,3 Nm Vite pressacavo|0,25 Nm vite coperchio|0,4 Nm Aggancio a vite |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C | -20 ... +90 °C |
Dati commerciali | ||
eCl@ss | 27.440.213,00 | 27.440.213,00 |
Peso netto | 16,61 g | 0,1 g |
GTIN | 5713140090538 | 5713140090521 |
ETIM | EC001133 | EC001133 |
Codice doganale europeo | 85389099 | 85389099 |
Paese di origine | Cina | Cina |
Dimensioni imballaggio | 1 | 10 |
Versione | ||
Versione | Uscita Verticale/Laterale | Uscita Verticale/Laterale |
Tipi di aggancio | Aggancio a scatto o scorrevole | Aggancio a scatto o scorrevole |
Taglia | D-Sub 2 | D-Sub 2 |
Uscita cavo metrica | 3x | 3x |
Confezione | 2 finti moduli (tappi) | 2 finti moduli (tappi) |
Fissaggio cavo | Pressacavo | Pressacavo |
Separabile | Si | Si |
2 parti | Si | Si |
Proprietà del materiale | ||
Larghezza | 39,4 mm | 39,4 mm |
Lunghezza | 40 mm | 40 mm |
Codice ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Colore (custodie) | Nero | |
China RoHS | 50 | 50 |
Stato ELV | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
Materiale (custodie) | Plastica | Plastica |
Sostanze REACH ANNEX XIV | Non incluso | Non incluso |
California Proposition 65 substances | Si | Si |
RoHS | Conforme con esenzione | Conforme con esenzione |
esenzioni RoHS | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso | 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso |
Sostanze REACH ANNEX XVII | Non incluso | Non incluso |
Sostanze REACH SVHC | Si | Si |
Altezza | 15,4 mm | 15,4 mm |
Identificazione | ||
Descrizione delle custodie | Il coperchio può essere avvitato | Il coperchio può essere avvitato |
Tipo di custodia | Custodia | Custodia |
Serie di custodie fisse e volanti | D-Sub | D-Sub |
Categoria | Custodie | Custodie |