Tecnica di terminazione rapida Push-in disponibile per le misure Han® 3A e 4A
Con la tecnica di terminazione Push-In di HARTING, gli utenti possono ridurre i tempi di assemblaggio dei loro connettori fino al 30%. HARTING sta attualmente ampliando la sua gamma di prodotti per includere i monoblocchi Push-in per cappe e custodie delle misure Han®3Ae Han® 4A. Se si utilizzano puntali a filo, le camere di contatto degli inserti non devono essere tenute aperte con un utensile aggiuntivo.
La pressione esercitata dai fili è sufficiente per inserire i conduttori nelle camere di contatto. Il morsetto a gabbia fissa l'estremità del filo e garantisce un contatto robusto e di alta qualità. Quando si utilizzano fili spellati, l'attuatore può essere tenuto fermo con un semplice utensile e il morsetto a gabbia rimane aperto. I fili possono essere fissati in modo rapido, sicuro e riproducibile. Inoltre, Han® Push-in aiuta a evitare errori e ad aumentare l'affidabilità dell'accoppiamento, ad esempio utilizzando le codifiche.
Inserti Han® 3A e 4A disponibili con tecnica di terminazione rapida Push-in
I vantaggi in sintesi:
Fino al 30% di tempo in meno per il montaggio grazie all'inserimento diretto del conduttore nella camera di contatto
Facilità di manipolazione grazie alla terminazione senza utensili
Risparmio sui costi
Massima flessibilità, adatta a ghiere, fili a trefoli e conduttori solidi
Dirk Teiwes
Posizione: Connettori per uso intensivo Teamleader
- Dipartimento: Connettori per uso intensivo PM
- Azienda: HARTING Electric Stiftung & Co. KG