Maggiore disponibilità per le turbine eoliche
In caso di manutenzione, i tempi di fermo possono essere ridotti in modo significativo, poiché le parti usurate o difettose possono essere sostituite rapidamente grazie alla funzionalità Plug & Play.
Gli installatori e gli operatori di turbine eoliche sono sottoposti a una forte pressione per risparmiare tempo e costi. Una turbina eolica non pronta all'uso non produce elettricità e non ottiene alcuna compensazione per l'immissione in rete.
Le turbine eoliche vengono progettate con una crescente modularità. Ciò contribuisce ad aumentare la flessibilità della loro costruzione, accelerando al contempo il processo di sostituzione dei componenti.
Le singole unità vengono assemblate in una turbina eolica completa solo dopo aver raggiunto il sito di costruzione, rendendo così l'uso di connettori un vero vantaggio.
Ad esempio, gli azionamenti per la regolazione delle pale del rotore e l'inseguimento del vento, così come i componenti come i collettori rotanti o i freni del generatore, possono essere collegati e installati in modo semplice e rapido. Grazie all'uso dei connettori, non è più necessario eseguire complessi lavori di cablaggio manuale. In caso di manutenzione, i tempi di inattività possono essere ridotti in modo significativo, poiché le parti usurate o difettose possono essere sostituite rapidamente grazie alla funzionalità Plug & Play.
Molti tipi di turbine eoliche utilizzano un riduttore in modo che la velocità e la coppia corrispondano tra il rotore e il generatore, ottimizzando così l'efficienza dell'impianto. I connettori accelerano l'installazione: con cavi e connettori preassemblati come Han-Eco®, Han® HPR o Han® M, le connessioni necessarie tra i riduttori vengono stabilite rapidamente.
I connettori offrono vantaggi anche per l'illuminazione delle torri. I componenti del bus di alimentazione per l'illuminazione possono essere preinstallati nei segmenti della torre. In cantiere, i tecnici dell'installazione, che di solito non sono elettricisti, devono solo unire i segmenti.
Particolarmente robusto per applicazioni industriali
Resistenza alla corrosione e all'ozono: per uso esterno
Concetto di assemblaggio Han-Eco® "click and mate"
IP65
Cappe/alloggiamenti per i requisiti ambientali più esigenti
Cappe e alloggiamenti in metallo con un'eccellente resistenza alla corrosione
Leva di bloccaggio in acciaio inox di alta qualità
IP67
Per ambienti esterni difficili
Eccellenti caratteristiche EMC
Cappe e alloggiamenti in metallo con eccellente resistenza alla corrosione
I vostri vantaggi in sintesi:
Riduzione dei tempi di inattività per manutenzione e assistenza
Costi di cablaggio ridotti e messa in servizio più rapida sul campo
Meno personale necessario per la costruzione in loco
Riduzione dei livelli di scorte per i pezzi di ricambio grazie alla standardizzazione
Le modifiche sono più facili da apportare in loco quando si tratta di ampliamenti, apparecchiature aggiuntive, ecc.
Connettività nelle turbine eoliche
Questo libro bianco in PDF mostra come i connettori possano aumentare l'efficienza delle turbine eoliche e ridurre il CAPEX e l'OPEX (PDF | 5 MB | 22 pagine).
Video HARTING Han®
Cataloghi, brochure, volantini
Scarica il libro bianco
Scoprite come i connettori possono aumentare l'efficienza di una turbina eolica e ridurre i costi CAPEX e OPEX.