Il modulo di connessione industriale protegge l'elettronica sensibile
Oltre all'energia e ai dati, gli impianti di produzione altamente automatizzati richiedono soprattutto una cosa: la trasmissione affidabile e potente dei segnali provenienti dalla tecnologia di misura, controllo e regolazione. I tempi di inattività minimi sono un fattore decisivo per la redditività degli impianti di produzione. Guasti imprevedibili, ad esempio dovuti a negligenza, incendio o sovratensione, possono essere costosi.
HARTING Han® - Guida alla tecnologia intelligente
Protezione contro le sovratensioni nel connettore
La protezione contro le sovratensioni per i componenti elettronici utilizzati per la misurazione, il controllo e la regolazione richiede spesso soluzioni separate che richiedono spazio e lavori di installazione aggiuntivi.
Il nuovo modulo di protezione contro le sovratensioni di
Per poter proteggere attivamente i vari segnali nei sistemi di produzione, è necessario riconoscere il potenziale di riferimento dei circuiti di segnale e tenerne conto nella scelta dei dispositivi di protezione corretti.
Si distingue tra segnali con un potenziale di riferimento comune e circuiti di segnale autonomi: Per entrambi i tipi di segnale, il modulo di protezione contro le sovratensioni offre una soluzione adeguata come parte del sistema di protezione.
HARTING ha sviluppato un modulo di protezione dalle sovratensioni da inserire in un connettore, per proteggere l'elettronica di valore nei macchinari e negli impianti di produzione dalle minacce di tensione transitoria.
La protezione del segnale aumenta la disponibilità del sistema
Il modulo di protezione da sovratensione utilizza diversi elementi di protezione come scaricatori di gas, diodi soppressori e resistenze. In caso di sovratensione, la combinazione dei componenti assicura una scarica coordinata della variabile di disturbo. Se utilizzati correttamente, i moduli di protezione da sovratensione riducono il numero di guasti operativi, aumentano la durata di vita e, in ultima analisi, il tempo di attività dell'impianto.
Gli utenti possono contare sulla competenza di HARTING e del suo partner Dehn + Söhne, un'azienda con oltre 100 anni di esperienza nella protezione da fulmini e sovratensioni.
Per saperne di più sul modulo di protezione dalle sovratensioni e sul concetto di Han-Smart®.