Le connessioni dei trasformatori sono esposte a influenze ambientali quali urti meccanici, acqua, olio, luce solare diretta e ozono, tutti fattori che possono influenzare negativamente la durata delle connessioni. La nuova serie Han® HPR HPTC è stata sviluppata appositamente per le applicazioni dei trasformatori ferroviari. Lo standard Han® HPR consente l'utilizzo in ambienti difficili. La schermatura può essere raggiunta senza restringimenti e nastrature.
HARTING Han® HPR HPTC - Connettori per trasformatori ad alte prestazioni
Il nuovo sistema soddisfa i requisiti di maneggevolezza, basso numero di componenti utilizzati e massima sicurezza. Sul lato del cavo, un contatto crimpato è inserito in un corpo isolante in tre parti, a prova di contatto. Inoltre, è presente un pressacavo che protegge dalla polvere e dall'umidità e fa parte della schermatura, assorbendo le correnti differenziali e trasmettendole alla custodia.
La custodia è a contatto metallico su tutti i lati, cioè il coperchio e il lato inferiore sono collegati su tutta la superficie di contatto. Questa caratteristica è unica nel suo genere, in quanto non esistono altri connettori per trasformatori appositamente progettati per connessioni schermate.
L'obiettivo di raccogliere le correnti residue e di scaricarle attraverso l'involucro può essere raggiunto con Han® HPR HPTC 800 perché ha due aree di contatto separate.
È collegato direttamente all'alloggiamento flangiato tramite una superficie sul lato inferiore. Sul lato superiore è presente una filettatura per un'etichetta di potenziale che scarica le correnti differenziali residue.
Ambiente di installazione tipico per Han® HPR HPTC
HARTING Han® HPR HPTC - Connettori per trasformatori ad alte prestazioni
Non è necessario alcun restringimento o nastratura
Han® HPR HPTC semplifica anche l'installazione. Non è necessario alcun restringimento o nastratura per realizzare le connessioni del trasformatore e le interfacce sono rapide da preparare: Si crimpano i contatti, si inserisce il corpo isolante con schermatura nella custodia, si chiude il coperchio e il lato cavi è pronto.
Per saperne di più su questa soluzione
Il sistema modulare offre un'espandibilità flessibile
Inventario minimo necessario grazie al sistema di codifica
Sono disponibili numerose opzioni di codifica. Due elementi di codifica nell'alloggiamento montato aprono 16 diverse possibilità di combinazione.
Per il collegamento del trasformatore è quindi sufficiente un solo tipo di connettore, mentre tutto il resto può essere controllato tramite la codifica. Questo riduce significativamente l'inventario necessario e contribuisce a ridurre i costi.
Uno per tutti: il sistema di codifica Han® HPR HPTC
Retrofit
La serie Han® HPR HPTC è retrofit. Il lato del trasformatore ha le stesse dimensioni delle soluzioni esistenti sul mercato. I contorni esistenti del trasformatore possono essere riutilizzati, il che significa che non è necessario apportare modifiche al design. I clienti possono utilizzare il sistema di alloggiamento HARTING per sostituire le soluzioni precedenti.
I vostri vantaggi in sintesi:
Maggiore durata
grazie alle cappe e agli alloggiamenti metallici standard Han® HPR per ambienti difficili
Risparmio di tempo grazie alla facilità di installazione e di schermatura senza restringimento o nastratura
Risparmio sui costi grazie alla necessità di un inventario minimo basato su un efficiente sistema di codifica
Soluzione sicura secondo gli standard ferroviari pertinenti (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
Sistema a prova di urti e vibrazioni