Il valore di una turbina eolica (WT) non si misura solo in base agli investimenti nelle macchine e nello sviluppo del sito, ma anche in base al modo in cui viene utilizzata durante l'intero ciclo di vita. A lungo termine, i componenti che semplificano l'installazione e la manutenzione possono migliorare enormemente il valore dell'impianto. Se un produttore di turbine eoliche utilizza connettori a innesto per le connessioni elettriche tra i moduli WT, può ridurre sia i costi di investimento (CAPEX) che i costi operativi (OPEX).
Facilità di installazione e manutenzione delle turbine eoliche
Un buon esempio di componente regolarmente sostituito in una turbina eolica è lo slip ring, l'interfaccia tra la navicella stazionaria e il mozzo rotante. L'anello di scorrimento serve a trasmettere i segnali per i sistemi di passo che determinano l'angolo di incidenza delle pale del rotore.
Questa interfaccia può essere progettata in modo da poter essere inserita: La soluzione di HARTING utilizza inserti Han-Modular® e il telaio incernierato Han-Modular®.
La soluzione a innesto offre molti vantaggi rispetto al cablaggio fisso. Il collettore rotante può essere sostituito più rapidamente, riducendo così i tempi di inattività. Durante la manutenzione in officina, il collettore rotante può essere sostituito senza intervenire sul sistema a passo e senza smontare i cavi di collegamento. Gli addetti all'assistenza nella navicella non necessitano di strumenti speciali. Questo riduce i costi di manutenzione e riparazione.
Connessione slip-ring in una turbina eolica
Costi di investimento sotto controllo
L'utilizzo di connettori a spina offre buone opportunità di risparmio sia per gli investimenti iniziali che per i costi di installazione. Gli armadi di potenza delle turbine eoliche sono ancora per lo più cablati.
Vengono cablati e testati durante l'assemblaggio in fabbrica, quindi le connessioni vengono scollegate e ripristinate a livello di sistema per ripetere il processo dopo un'ulteriore disconnessione sul campo.
L'uso di connettori innestabili velocizza il processo di installazione e aumenta la modularità del WT. I connettori innestabili aprono anche la possibilità di modulare gli armadi di potenza.
Connettività nelle turbine eoliche
Questo libro bianco in PDF mostra come i connettori possano aumentare l'efficienza delle turbine eoliche e ridurre il CAPEX e l'OPEX (PDF | 5 MB | 22 pagine).
Costo livellato dell'elettricità
Il valore delle connessioni a innesto per l'installazione e il funzionamento di una turbina eolica può essere illustrato con numerosi altri esempi di applicazione.
Il diagramma a fianco mostra le aree in cui i connettori a spina semplificano e quindi consentono di risparmiare sull'installazione/investimento (CAPEX) e sulle operazioni (OPEX). Vale la pena sottolineare che i connettori a spina consentono di ottenere risparmi significativi anche nella fase di investimento, con l'assemblaggio e l'installazione sul campo.
Ciò riduce i costi di installazione dei parchi eolici abbreviando i processi di assemblaggio. I connettori a spina sono utili a tutti gli installatori che devono fissare i componenti in angoli inaccessibili della navicella e della torre.
Nel lungo periodo, una valutazione dei costi sostenuti per i beni strumentali in un WT non può evitare l'uso di connettori a innesto. I costi iniziali di questi connettori, che incidono per meno dello 0,5% sull'investimento totale, saranno già ammortizzati dopo pochi interventi di manutenzione.
Inoltre, la logistica dell'installazione raggiungerebbe rapidamente i suoi limiti con le attuali dimensioni convenzionali dell'impianto (media onshore: 3,3 MW) senza un design modulare che utilizza connettori a spina.
Costi livellati dell'elettricità
I vostri vantaggi in sintesi:
Risparmio di tempo e costi grazie alle opzioni di montaggio posteriori
Possibilità di preassemblaggio separato di interi cablaggi
Riduzione dei costi di produzione grazie a una migliore divisione del lavoro
Ulteriore risparmio di tempo grazie all'utilizzo della terminazione rapida Han®ES Press
Scarica il libro bianco
Scoprite come i connettori possono aumentare l'efficienza di una turbina eolica e ridurre i costi CAPEX e OPEX.