L'uso sostenibile delle energie rinnovabili, come il vento o il sole, può essere realizzato solo attraverso moduli di accumulo di energia, che consentono un utilizzo ritardato e basato sulle esigenze. L'uso di connettori accelera la costruzione di moduli di accumulo di energia con celle agli ioni di litio.
Con il suo HARTING offre una tecnologia di connessione sicura per i sistemi modulari di stoccaggio delle batterie. Gli alloggiamenti compatti e flessibili ospitano contatti per correnti fino a 200 A e 1500 V. Gli alloggiamenti a paratia della serie possono essere ruotati in modo flessibile di 360 gradi e il bloccaggio dei cappucci e degli alloggiamenti, dei contatti maschio e femmina, è intuitivo.
Installazione sicura e senza errori
L'Han® S offre agli utenti connessioni plug-in per i moduli di accumulo, garantendo al contempo la massima sicurezza, poiché il design soddisfa tutti i requisiti tecnici. Il contatto maschio per il modulo batteria è progettato per essere protetto dalle dita ed è dotato di un profilo a vite con filettatura M8. Il contatto può essere installato sul modulo batteria in modo semplice con una chiave a bussola. Il contatto della presa viene crimpato sul cavo e quindi inserito e avvitato nell'alloggiamento del manicotto senza l'ausilio di attrezzi.
Provate il nuovo Han® S
L'uso da parte di Harting del colore rosso per il più e del nero per il meno, con una codifica meccanica aggiuntiva, impedisce di confondere le interfacce.
Risparmio di tempo per l'assistenza e la manutenzione
Esiste una variante rossa del per il terminale positivo e una variante nera per il terminale negativo. Entrambe sono inoltre codificate meccanicamente per evitare un inserimento errato. Queste caratteristiche sono vantaggiose anche per l'assistenza e la manutenzione.
Se una cella di un modulo di accumulo di energia mostra un calo di prestazioni, il relativo sistema di gestione può essere utilizzato per spegnerla e farla sostituire. A tal fine, le interfacce Han® S dei moduli adiacenti vengono semplicemente spostate in stato di blocco per fare spazio alla sostituzione. Non è necessario interrompere le funzioni di accumulo di energia dei moduli non interessati.
Conformità a tutti gli standard UL pertinenti
è il primo connettore speciale per batterie ad alta corrente che soddisfa gli standard UL e ferroviari pertinenti per i sistemi di accumulo di energia stazionari. Tra gli altri, soddisfa i requisiti della norma UL 4128 per i connettori in applicazioni di sistemi di batterie elettrochimiche, della norma UL 1973 per le batterie in applicazioni stazionarie, per l'alimentazione di emergenza di veicoli e in applicazioni di metropolitana leggera e della norma UL 9540 per i sistemi di accumulo di energia e gli accessori. Han® S è anche resistente agli urti e alle vibrazioni secondo gli standard ferroviari pertinenti.
Un modulo di gestione della batteria (BMS) si trova in ogni modulo o armadio di stoccaggio modulare. Anche queste unità devono essere collegate per formare un treno di controllo. In questo caso, il sistema HARTING ha aggiunto un alloggiamento montato a paratia con un contatto a spina per sbarre, ancora una volta in versione rossa e nera. Il sistema viene gestito tramite questo treno e il BMS decentralizzato trasmette messaggi di stato al sistema/controllo dell'impianto di livello superiore.
Contatto Han® S per barra di distribuzione
Connessioni senza errori
grazie a un efficace sistema di codifica meccanica
Installazioni sicure
grazie al controllo visivo di bloccaggio e ai contatti protetti dalle dita
Montaggio e smontaggio facili e veloci
grazie all'avvitamento dei contatti dal lato anteriore
Elevata flessibilità
nelle diverse possibilità di montaggio con posizionamento a 360° per l'ingresso dei cavi e le terminazioni dei contatti
Conforme a tutti gli standard UL sull'accumulo di energia
(UL1973, UL9540, UL4128)
HARTING è estremamente importante per noi, perché possiamo contare sulla pluriennale esperienza dell'azienda nel campo dei connettori e della distribuzione di energia. I nostri moduli richiedono prestazioni molto elevate e per questo abbiamo bisogno di un partner competente che sia al nostro fianco. Con l'aiuto dei prodotti HARTING possiamo garantire che il collegamento tra il nostro prodotto e i prodotti a valle sia sempre compatibile.
Michael Schnakenberg
CEO, Commeo GmbH
Cataloghi, brochure, volantini
Richiesta di campioni di prodotto
Desiderate beneficiare di connessioni sicure e prive di errori grazie ad Han® S?
Richiedete un campione gratuito per avere una prima impressione.