Connecteurs intelligents
Les connecteurs intelligents dotés de fonctionnalités supplémentaires intelligentes peuvent être utilisés dans de nombreuses applications différentes, telles que l'identification des machines et la protection contre les surtensions. Les données collectées peuvent être utilisées pour des solutions innovantes, telles que la maintenance prédictive.
L'intelligence dans le connecteur - c'est la stratégie des connecteurs intelligents, par exemple. .g la série de connecteurs Han-Smart®. HARTING associe de longues années d'expertise à une technologie de pointe afin d'étendre le portefeuille des connecteurs HARTING déjà établis.
Les produits utilisés pour les applications industrielles intelligentes doivent répondre aux nouvelles exigences de dynamisme et de polyvalence. La fabrication peut être améliorée en termes de rentabilité en renforçant la communication et la mise en réseau.
Les services intelligents permettent au consommateur de minimiser les temps d'arrêt des installations. Les connecteurs dotés de ces fonctionnalités supplémentaires ne sont pas seulement capables de recevoir des données, mais peuvent également traiter et transmettre ces données vers d'autres systèmes. Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses applications différentes comme l'identification des machines, les mesures d'énergie et la protection contre les surtensions.
Identification des éléments de l'installation
Les équipements de fabrication de conception modulaire deviennent essentiels en raison de la flexibilité croissante de la fabrication industrielle. L'ajout de ces équipements aux installations existantes devrait être un processus intuitif prêt à l'emploi. Les usines intelligentes exigent davantage de cycles d'accouplement, car les machines, les modules et les outils doivent être fréquemment remplacés. Un branchement défectueux peut entraîner des pertes de temps et de revenus considérables.
Intégré aux machines qui utilisent des entraînements enfichables, des dispositifs auxiliaires et/ou d'autres composants, le module ID permet de déterminer si tous les composants sont connectés dans la bonne position. Les sources d'erreurs sont rapidement détectées, ce qui permet d'éviter une configuration défectueuse dès le départ.
Lorsqu'il est associé à un ordinateur industriel (par exemple Raspberry Pi), d'autres possibilités se présentent : des informations sur les composants de l'installation (par exemple l'année de fabrication, l'état de révision et d'autres paramètres des composants) peuvent être sauvegardées dans le module ID et être fournies pour la maintenance prédictive d'une application.
Vos avantages en un coup d'œil :
Gain de temps grâce à la fonctionnalité d'identification combinée à des options de stockage pour les périphériques
Réduction des coûts de service et augmentation de la disponibilité des systèmes grâce à des solutions de maintenance prédictive
Protection des composants électroniques sensibles
Vos avantages en un coup d'œil :
Gain d'espace sans avoir recours à des solutions externes séparées pour la protection contre les surtensions
Gain de temps grâce à la réduction des travaux d'installation nécessaires
Mise en réseau Ethernet via un connecteur
Les processus de fabrication deviennent de plus en plus modulaires et flexibles. Des connexions puissantes et durables, capables d'alimenter les composants des machines en données, en signaux et en énergie, sont essentielles pour ces processus. Han-Modular® s'est imposé comme le standard du marché des connecteurs modulaires. L'intégration de composants électroniques ouvre de toutes nouvelles possibilités.
Plus d'appareils Ethernet
Dans les installations ultramodernes et tournées vers l'avenir, le nombre d'appareils nécessitant une alimentation Ethernet ne cesse d'augmenter. Par exemple, le traitement industriel de l'image est devenu une technologie de base dans les processus de fabrication modernes. Pour que cette technologie puisse être intégrée de manière transparente dans les systèmes de fabrication industriels, il faut disposer d'une alimentation électrique et de données intelligente et fiable.
Les interfaces jouent un rôle crucial à cet égard. À tous les niveaux du processus de fabrication, les composants des machines sont connectés à l'aide de connecteurs enfichables. La fonctionnalité de commutation trouve également sa place à l'intérieur de ces connecteurs. Cela permet d'installer des nœuds de réseau plus près du terrain et sur le site. Les efforts d'installation ultérieurs pour ajouter de nouveaux appareils Ethernet sont considérablement réduits.
Vos avantages en un coup d'œil :
Gain de place grâce à l'intégration aisée de nouveaux dispositifs Ethernet à l'intérieur des connecteurs
Flexibilité maximale lors de la création de topologies de réseau et de l'extension des réseaux
Industries & Solutions
Meilleures pratiques
Séminaires en ligne
Actualités & Événements
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit