Producto
Ejemplos de aplicación
HARTING Automotive desarrolla y produce soluciones personalizadas para la automoción y el uso industrial en serie. Nuestros productos destacan por su funcionalidad más fiable, su máxima calidad y su extraordinaria durabilidad cuando se utilizan en aplicaciones de solenoide ordinarias o extraordinarias.
Conmutación
Las aplicaciones con montajes de motor conmutables, por ejemplo, presentan exigentes requisitos ambientales y acústicos que deben cumplirse. En este caso, HARTING Automotive proporciona robustos sistemas encapsulados y sobremoldeados con una amplia variedad de contactos, que pueden cumplir diferentes requisitos de fuerza-desplazamiento y se caracterizan por una larga vida útil.
Nuestros ventajosos sistemas de solenoides garantizan mayor confort de conducción, control de las vibraciones y características acústicas.
Activación
Para los reposacabezas activos: los sistemas reversibles, que se fabrican en grandes series, proporcionan una activación segura y rápida. Esta capacidad garantiza una extraordinaria fiabilidad funcional y, al mismo tiempo, una excelente robustez. En estos sistemas cerrados, la bobina está completamente rodeada por la carcasa.
De este modo, se pueden cumplir los requisitos técnicos más exigentes en cuanto a vida útil y clase de protección. Es posible implementar una amplia variedad de opciones de contacto y características de fuerza-desplazamiento.
Enclavamiento
Para los cambios de marcha automáticos: los requisitos acústicos son especialmente exigentes para el interior del vehículo. Esto no representa ninguna dificultad para nuestros sistemas de solenoides. En función de la aplicación, pueden aplicarse distintos sistemas de contacto y características de fuerza-desplazamiento.
Los solenoides se bloquean contra fuerzas transversales elevadas; pueden implementarse como sistemas abiertos y cerrados.
Enclavamientos
Para cerraduras de encendido: los sistemas monoestable y biestable cumplen requisitos acústicos muy elevados y permiten un gran número de ciclos de conmutación. Los solenoides de elevación abiertos presentan un cuerpo magnético que solo rodea parcialmente la bobina del solenoide.
En función de la dirección de la fuerza emitida por la armadura, se distingue entre operaciones de tracción y de empuje. El movimiento lineal se realiza desde el inicio hasta el final de la carrera mediante una fuerza electromagnética. El restablecimiento se produce mediante fuerzas externas o un muelle.
Respuesta táctil
Para paneles táctiles: Los electroimanes de HARTING Automotive pueden utilizarse para conseguir características de fuerza-desplazamiento muy precisas.
Los actuadores electromagnéticos cumplen las más altas exigencias de calidad superficial. Se caracterizan por una rápida respuesta de marcha/parada, baja fricción y permiten una alta frecuencia.
Conjunto de cable personalizado
Para suspensiones neumáticas: HARTING Automotive también monta mazos de cables personalizados. Si existen requisitos específicos de IP, los sellos y juntas pueden diseñarse y fabricarse para adaptarse a la aplicación del cliente. Cualquier necesidad de contacto puede satisfacerse con nuestras numerosas máquinas de engaste totalmente automáticas.
Diversas aplicaciones industriales
Separar, elevar, bajar, cerrar, abrir, sujetar, desbloquear, bloquear: los sistemas electromagnéticos personalizados de HARTING Automotive destacan en una amplia variedad de aplicaciones y sectores industriales gracias a su extraordinaria conductividad y fiabilidad.
Contáctenos
Marie Klingenbeck
Posición: Key Account Manager Solenoid Systems
- Empresa: HARTING Automotive
Directora de cuentas globales