har-flexicon 3,81 MTV-2 BK SL
Artículo Nº: 14 12 021 5005 000
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
har-flexicon 3,81 MTV-2 BK SL
Artículo Nº: 14 12 021 5005 000
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Este producto está disponible previa solicitud.
Póngase en contacto con su distribuidor local.
Detalles del producto
Category | Connectors |
---|---|
Series | har-flexicon® |
Element | Header |
Specification | Vertical |
Termination method | Reflow soldering termination (THR) |
---|---|
Connection type | PCB to cable |
Number of contacts | 2 |
Coding | Please order coding pins separately. |
PCB fixing | With thread flange |
Contact rows | 1 |
---|---|
Contact spacing (termination side) | 3.81 mm |
Rated current | 11 A |
Rated voltage | 150 V |
Rated impulse voltage | 2.5 kV |
Pollution degree | 3 |
Insulation resistance | >109 Ω |
Contact resistance | ≤ 15 mΩ |
Limiting temperature | -40 ... +110 °C |
Insertion force | ≤ 6 N |
Withdrawal force | ≥ 3 N |
Isolation group | I (600 ≤ CTI) |
Material (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Polyphthalamide (PPA) | |
Colour (insert) | Black |
Material (contacts) | Copper alloy |
Surface (contacts) | Sn over Ni Mating side |
Sn over Ni Termination side | |
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
UKCA |
Packaging size | 1 |
---|---|
GTIN | 5713140207004 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 PCB connector (board connector) |
Anterior
Siguiente