PP FO CABL-1M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Artículo Nº: 33 58 231 0010 028
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
PP FO CABL-1M-2xPP Metal LCD OV MM62,5
Artículo Nº: 33 58 231 0010 028
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connector 2 | HARTING PushPull (V4) |
Type of cable | FO cable |
Cable length | 1 m |
---|---|
Core structure | 62.5 / 125 µm |
Limiting temperature | -40 ... +70 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP65 / IP67 |
Cable diameter | 7 mm |
Material (hood/housing) | Metal |
---|---|
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
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
Specifications | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 104 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140152342 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente