M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 5,0m
Artículo Nº: 21 34 840 0882 050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
M12 Cable Assembly A-cod st/- m/- 5,0m
Artículo Nº: 21 34 840 0882 050
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of cable | 8x0,25mm² PVC grey Mostrar detalles |
---|---|
Connector 1 | M12 A8 straight male unshld Mostrar detalles |
Category | System cabling |
---|---|
Series | Circular connectors M12 |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on one side |
Connector 1 | M12 A-coding |
Male Straight | |
Type of cable | Copper cable (round) |
Cable length | 5 m |
---|---|
Number of cores | 8 |
Core structure | 8x 0.25 mm² |
Coding | A-coding |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Colour (cable) | Grey |
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
Nickel |
Approvals | CE |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 280 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140142053 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente