KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAP4-
Artículo Nº: 09 67 002 9012
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
KNURLED LOCKING SCREW WITH PLASTIC CAP4-
Artículo Nº: 09 67 002 9012
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Accessories |
---|---|
Series | D-Sub |
Type of accessory | Knurled screw |
Description of the accessory | With thermo-plastic cover |
Thread 4-40 UNC |
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
ECHA SCIP number | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
California Proposition 65 substances | Yes |
California Proposition 65 substances | Antimony trioxide |
Lead | |
Nickel |
Packaging size | 20 |
---|---|
Net weight | 5.5 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 73181558 |
GTIN | 5713140088061 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27440292 Connector component (accessories) |
Anterior
Siguiente