HEMBRA CRIMP SUELTO AWG 24-20
Artículo Nº: 09 67 000 8277
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HEMBRA CRIMP SUELTO AWG 24-20
Artículo Nº: 09 67 000 8277
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Category | Contacts |
---|---|
Series | D-Sub |
Identification | Standard |
Type of contact | Crimp contact |
Gender | Female |
---|---|
Manufacturing process | Stamped contacts |
Conductor cross-section | 0.25 ... 0.52 mm² |
---|---|
Conductor cross-section [AWG] | AWG 24 ... AWG 20 |
Wire outer diameter | ≤1.52 mm |
Contact resistance | ≤ 10 mΩ |
Stripping length | 2.5 ... 3 mm |
Performance level | 3 |
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
Packaging size | 500 |
---|---|
Net weight | 0.13 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85366990 |
GTIN | 5713140087248 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente