FORJ, MM 62,5 ST-ST
Artículo Nº: 33 99 050 0000 005
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FORJ, MM 62,5 ST-ST
Artículo Nº: 33 99 050 0000 005
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Type of accessory | Fiber optic rotary joint |
---|---|
Description of the accessory | for ST / BFOC connectors |
fiber type 62.5 / 125 µm |
Limiting temperature | -40 ... +75 °C |
---|---|
Insertion loss | ≤1 dB typically |
1.5 dB max. | |
≤1 dB change of attenuation @ 30 rotations / min | |
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP66 |
Material (hood/housing) | Stainless steel |
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
Net weight | 23 g |
Country of origin | Germany |
European customs tariff number | 85367000 |
GTIN | 5713140274044 |
eCl@ss | 90909090 Interim classification (unspecified) |
Anterior
Siguiente