FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 200m
Artículo Nº: 33 04 211 2000 002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 200m
Artículo Nº: 33 04 211 2000 002
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | Expanded beam |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | Expanded beam |
Connector 2 | Expanded beam |
Type of cable | FO cable |
Description of the cable | Multimode |
Cable length | 200 m |
---|---|
Number of fibres | 4 |
Fiber type | 4G50/125 OM3 |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
Cable diameter | 5.5 mm |
Material (hood/housing) | Aluminium |
---|---|
Colour (hood/housing) | RAL 1021 (colza yellow) |
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
Net weight | 5,900 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85447000 |
GTIN | 5713140258815 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente