FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
Artículo Nº: 33 01 241 0060 009
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CA SCdx-SCdx 2E9/125 G657.A1, 6.0m
Artículo Nº: 33 01 241 0060 009
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
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | SC duplex |
Connector 2 | SC duplex |
Type of cable | FO cable |
Description of the cable | Singlemode |
Cable length | 6 m |
---|---|
Number of fibres | 2 |
Fiber type | 2E9/125 G657.A1 |
Cable diameter | 5.17 mm |
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
REACH SVHC substances | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
ECHA SCIP number | 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f |
California Proposition 65 substances | Not contained |
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 30 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140149410 |
eCl@ss | 27061003 Patch cable fiber-optic |
Anterior
Siguiente