FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
Artículo Nº: 33 01 241 0100 034
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CA SCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
Artículo Nº: 33 01 241 0100 034
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
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | SC duplex |
Connector 2 | LC duplex |
Type of cable | FO cable |
Cable length | 10 m |
---|---|
Number of fibres | 2 |
Fiber type | 2G50/125 OM3 |
Cable diameter | 5.17 mm |
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
Net weight | 28 g |
Country of origin | Latvia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140270602 |
eCl@ss | 27061003 Patch cable fiber-optic |
Anterior
Siguiente