FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 25m
Artículo Nº: 33 61 431 0250 006
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
FO CA PP2-SCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 25m
Artículo Nº: 33 61 431 0250 006
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Category | System cabling |
---|---|
Series | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Industrial Fibre Optic |
Element | Cable assemblies |
Specification | Pre-assembled on both sides |
Connector 1 | HARTING PushPull (V4) |
Connector 2 | SC duplex |
Type of cable | FO cable |
Description of the cable | Multimode |
Overmoulded |
Cable length | 25 m |
---|---|
Core structure | 62.5 / 125 µm |
Limiting temperature | -40 ... +85 °C |
---|---|
Degree of protection acc. to IEC 60529 | IP68 |
Cable diameter | 6.5 mm |
Material (hood/housing) | Thermoplastic |
---|---|
Material (cable) | PUR (polyurethane) |
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
Lead | |
Nickel | |
Naphthalene |
Specifications | IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4) |
---|
Packaging size | 1 |
---|---|
Net weight | 79 g |
Country of origin | Czechia |
European customs tariff number | 85444290 |
GTIN | 5713140272415 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente